The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WS222
    EAN
    3250617082228
    Conditionnement
    10 Pièces

    Prise RJ45 Systo catégorie 6 FTP 1 module Blanc WS222

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WXF224

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise RJ45 Systo catégorie 6 FTP 1 module Blanc

    WS222

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      FTP
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion
      Satiné
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      22 mm
    • Profon­deur
      35,75 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Connec­ti­vité
    • Orien­ta­tion connec­teur (sup­port Data)
      Droit
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage, Encastré ou en goulotte
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Non
    • Avec pare-­pous­sière
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WS222
    PDF
    Rapport RoHS WS222
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WS222 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WS222

      Prise RJ45 Systo catégorie 6 FTP 1 module Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager France

      notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,51 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026