The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WS202

Plastron RJ45 Systo moteur keystone WS202

EAN
3250617082020
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

WXF202

Plastron RJ45 Systo moteur keystone

WS202

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    RJ, RJ45
  • Nombre de points de connexions
    1
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Mat, Satiné
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
Dimen­sions
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    22 mm
  • Profon­deur
    23 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par serrage, Encastré ou en goulotte
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK01

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WS202
PDF
Hager Rapport RoHS WS202
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WS202 | Hager France

    Image produit WS202

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WS202 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WS202

    Plastron RJ45 Systo moteur keystone

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025