Prise de courant Schuko Systo à obturateurs 16A 250V SanVis 2 modules Orange WS160E
EAN
3250617110990
Conditionnement
10 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurOrange
-
Code RAL2004
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur40 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage, Fixation par encliquetage, Fixation universelle
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantSCHUKO
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreNon
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP2X
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS160E
Prise de courant Schuko Systo à obturateurs 16A 250V SanVis 2 modules Orange
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-09
PDF87,24 kB
Plus de documentation