The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WS110T

Systo 2M chargeur USB titane WS110T

EAN
3250617141109
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

WXF112

Systo 2M chargeur USB titane

WS110T

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Tension
  • Tension de sortie
    5 - 5 V
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    2,10 A

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

PEP Systo 2M USB Charger
PDF
312,25 kB
Hager déclaration REACH WS110T
PDF
Hager Rapport RoHS WS110T
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WS110T | Hager France

    Image produit WS110T

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WS110T | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WS110T

    Systo 2M chargeur USB titane

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice pour Prise USB WXF642* | Hager France

    Notice pour Prise USB WXF642*

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2017-05-24

    PDF
    369,51 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2019-02-20 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2019-02-20

    PDF
    99,41 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-08-05 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-08-05

    PDF
    78,88 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-10-21 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-21

    PDF
    78,33 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025