The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WS060
    EAN
    3250617080606
    Conditionnement
    1 Pièce

    Variateur rotatif Systo économique 2 modules Blanc WS060

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WXF060, WXF062

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Variateur rotatif Systo économique 2 modules Blanc

    WS060

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      49 mm
    Puis­sance
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      20 - 275 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 35 °C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WS060
    PDF
    Rapport RoHS WS060
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WS060 | Hager France

      Image produit WS060

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WS060 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WS060

      Variateur rotatif Systo économique 2 modules Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image XP1_6LE000864_WS060_WS061_FR-NL | Hager France

      XP1_6LE000864_WS060_WS061_FR-NL

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2014-10-08

      PDF
      973,52 kB
      Image XP1_6LE000865_WS060_WS061_DE-GB | Hager France

      XP1_6LE000865_WS060_WS061_DE-GB

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2014-10-08

      PDF
      970,66 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026