Interrupteur automatique Systo infraRouge 2 fils 2 modules Noir WS050N
EAN
3250617111508
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection180 - 180
-
Type de capteurDétecteur de présence
Réglages
-
Temporisé2 S - 30 Min
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Largeur45 mm
Matière
-
CouleurNoir
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS050N
Interrupteur automatique Systo infraRouge 2 fils 2 modules Noir
PDF -
Guide d'installation
notice inter. automatique 2/3 fils WS050_WS051
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF688,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2019-02-20
PDF99,41 kB
Plus de documentation