Interrupteur à clé 2 positions Systo 10A 2 modules Blanc WS035
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionMat, Satiné
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Dimensions
-
Profondeur de montage40 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Textes
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WS035
Interrupteur à clé 2 positions Systo 10A 2 modules Blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Plus de documentation