Systo 2M Poussoir inverseur 1O+1F à voyant 10A WS023
EAN
3250617080231
Conditionnement
10 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Matière
-
CouleurBlanc
Commandes et indicateurs
-
VoyantsEn accessoire
Connectivité
-
Type de raccordementQuickConnect
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP31D
-
Résistance aux chocs IKIK07
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS023
Systo 2M Poussoir inverseur 1O+1F à voyant 10A
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Plus de documentation