Inter V&V Systo 1M • WS012 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Catalogue
  • WS012
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
WXP2402
Plaque gallery 1 poste pecan
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
2
WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
WXP2502
Plaque gallery 1 poste latté
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
3
WXP2202 - Plaque de finition Gallery 1 poste Bronze
WXP2202
Plaque gallery 1 poste placage bronze
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
4
XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
XVR107STP
Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
Prix
1 155,00 €
HT/ Pièce *
1 155,00 €
HT/ Pièce *
5
TKP100A - Contrôleur domotique connecté Coviva
TKP100A
Contrôleur domotique connecté Coviva
Prix
459,06 €
HT/ Pièce *
459,06 €
HT/ Pièce *

Interrupteur va-et-vient Systo 10A 1 module Blanc

WS012

Interrupteur va-et-vient Systo 10A 1 module Blanc WS012

EAN
3250617080125
Conditionnement
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
Ce produit n'est plus en vente
Il est remplacé par la référence : WXF003
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Mat, Satiné
  • Matière
    Poly­car­bo­nate (PC)
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Méca­nisme avec enjo­li­veur (ou doigt)
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par serrage, Encastré ou en goulotte
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    1
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    40 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    40 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP31D
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK07
Raccor­de­ment
  • Type de contact
    2 voies
Textes
  • Éclai­rage
    Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
  • Type de commu­ta­tion
    2 voies

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP_HAGER_WS001_HAGE-00654-V01.01-EN_10112021
PDF
318,77 kB
REACH declaration WS012 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WS012 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image WS012 | Hager France

    Image produit WS012

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-16 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025