The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WNT352

cubyko double poussoir pour micro modules TRM, associable, IP55 WNT352

Mécanisme pour appareillage mural KNX filaire paramétrable sous ETS et en mode Easy Hager. Permet le pilotage des fonctions ON/OFF, éclairage, volets, chauffage. Compatible avec l'appareillage étanche Hager cubyko.
EAN
3250617178358
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

WNT302

cubyko double poussoir pour micro modules TRM, associable, IP55

WNT352

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche double
  • Nombre de pôles
    2
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Fini­tion
    Brillant, Mat
  • Maté­riau
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    44 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Profon­deur
    32 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré, En saillie
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    2
  • Type de bouton pous­soir
    Pous­soir simple
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WNT352
PDF
Hager Rapport RoHS WNT352
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNT352 | Hager France

    Image produit WNT352

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WNT352 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WNT352

    Double poussoir Cubyko pour micro modules TRM, associable, IP55

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour WNT352 - Module poussoir en série Cubyko (DE-EN 2018-03) | Hager France

    Notice d'instruction pour WNT352 - Module poussoir en série Cubyko (DE-EN 2018-03)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2018-05-28

    PDF
    959,18 kB
    Image Notice d'instruction pour WNT352 - Module poussoir en série Cubyko (FR-IT 2018-03) | Hager France

    Notice d'instruction pour WNT352 - Module poussoir en série Cubyko (FR-IT 2018-03)

    Guide d'installation fr-FR, it-IT 2018-05-28

    PDF
    958,63 kB
  • Brochure

    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager France

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2020-01-24

    PDF
    205,11 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025