The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - complet en saillie
    • WNC040EC
    Interrupteur simple allumage ou va-et-vient double étanche IP55 contenant 32.2% de plastique recyclé collecté près des océans dans le poids total de plastique du produit. Double interrupteur livré complet pour une installation en saillie permettant la com
    EAN
    3250617201384
    Conditionnement
    1 Pièce
    • cubyko - complet en saillie
    • cubyko leaf - complet en saillie
    • Voir plus

    cubyko leaf double interrupteur va-et-vient étanche gris installation saillie WNC040EC

    Prix
    33,70 €
    HT/ Pièce *
    33,70 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cubyko leaf double interrupteur va-et-vient étanche gris installation saillie

    WNC040EC

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WNA681
    WNA681
    cubyko Boîte simple vide associable gris IP55
    3,93 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Plaques pour appa­reillage mural 4 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • Entrée de câbles
    • WNA697

      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V

      56,96 € HT  / Pièce*
    • WNA695

      Collerette lumineuse à LED blanches 230V cubyko

      49,41 € HT  / Pièce*
    • WNA696

      Collerette lumineuse à LED blanches 12/24V cubyko

      56,95 € HT  / Pièce*
    • WNA698

      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

      63,38 € HT  / Pièce*
    • WNA692

      Gabarit de pose pour boîte saillie cubyko

      24,14 € HT  / Pièce*
    • WNA694

      Connecteur de boîtes pour jumeler des boîtes saillies verticalement, cubyko gris

      1,81 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Fini­tion
      Satiné
    • Maté­riau
      Poly­pro­py­lène (PP)
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      32 %
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Méca­nisme complet avec plaque
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    Textes
    • Éclai­rage
      Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
    • Bouton pous­soir
      No
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche double

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-way switch cubyko/W.1 wall mounted grey (English)
    PDF
    1,88 MB
    Déclaration REACH WNC040EC
    PDF
    Rapport RoHS WNC040EC
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNC040EC | Hager France

      Image produit WNC040EC

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WNC040EC | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WNC040EC

      Cubyko leaf double va-et-vient saillie gris IP55

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Information produit

      Image Information produit fr-FR 2024-02-15 | Hager France

      Information produit fr-FR 2024-02-15

      PDF
      538,41 kB
    • Catalogue

      Image Catalogue - cubyko leaf | Hager France

      Catalogue - cubyko leaf

      Catalogue International 2024-01-30

      PDF
      245,81 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-09-26 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      182,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNE155 - cubyko Sortie de câble encastrée gris
      WNE155
      Sortie de câble Cubyko encastrée Gris
      Prix
      36,91 €
      HT/ Pièce *
      36,91 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WNC021 - Bouton poussoir 1O/1F lumineux cubyko étanche IP55 gris pose en saillie
      WNC021
      ‌Poussoir, va-et-vient éclairé en saillie cubyko, gris
      Prix
      22,05 €
      HT/ Pièce *
      22,05 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WNC041 - cubyko double va-et-vient lumineux saillie gris
      WNC041
      cubyko Double inter VV lumineux saillie gris IP55
      Prix
      41,16 €
      HT/ Pièce *
      41,16 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WNC044 - cubyko Double poussoir 1O/1F saillie gris IP55
      WNC044
      ‌Poussoir série, 2 contacts NO, bornes d'entrée séparées saillie, cubyko, gris
      Prix
      29,90 €
      HT/ Pièce *
      29,90 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WNC002 - cubyko va-et-vient lumineux saillie gris
      WNC002
      Interrupteur va-et-vient LT éclairé saillie, avec voyant, complet, cubyko, gris
      Prix
      28,53 €
      HT/ Pièce *
      28,53 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026