The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WNA455B
    EAN
    3250617175661
    Conditionnement
    1 Pièce
    • cubyko - asso­ciable

    cubyko adaptateur pour gallery KNX associable blanc WNA455B

    Prix
    20,78 €
    HT/ Pièce *
    20,78 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cubyko adaptateur pour gallery KNX associable blanc

    WNA455B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s)
    • Plaques pour appa­reillage mural 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier en saillie
    • Plaques pour appa­reillage mural
    • WNA685B

      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Blanc IP55

      23,04 € HT  / Pièce*
    • WNA681B

      Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      5,22 € HT  / Pièce*
    • WNA683B

      Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, blanc

      37,83 € HT  / Pièce*
    • WNA682B

      Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      20,86 € HT  / Pièce*
    • WNA686B

      Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc

      21,01 € HT  / Pièce*
    • WNA401BG

      cubyko Support d'encastrement simple associable à griffes blanc IP55

      9,41 € HT  / Pièce*
    • WNA401B

      Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc

      6,89 € HT  / Pièce*
    • WNA402B

      Support dble horizontal associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc

      13,56 € HT  / Pièce*
    • WNA403B

      Support triple horizontal associable encastré, joint étanchéité, cubyko blanc

      24,40 € HT  / Pièce*
    • WNA408B

      Support double vertical associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc

      13,56 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      75 mm
    • Gammes compa­tibles
      cubyko

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    Déclaration REACH WNA455B
    PDF
    Rapport RoHS WNA455B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNA455B | Hager France

      Image produit WNA455B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WNA455B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WNA455B

      Adaptateur Cubyko pour systo KNX associable Blanc

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WUZ682 - cubyko Lampe bleue 12-24V à câbler
      WUZ682
      cubyko Lampe bleue 12-24V 2 fils à câbler
      Prix
      15,28 €
      HT/ Pièce *
      15,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WUZ697 - cubyko lampe pour signalisation, forme "I", 12-28V rouge
      WUZ697
      Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko
      Prix
      11,40 €
      HT/ Pièce *
      11,40 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WUZ681 - cubyko lamperouge 0,75mA 250V à câbler
      WUZ681
      cubyko Lampe rouge 0, 75mA 250V 2 fils à câbler
      Prix
      10,66 €
      HT/ Pièce *
      10,66 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WUZ687 - cubyko Lampe rouge 12-24V à câbler
      WUZ687
      cubyko Lampe rouge 12-24V 2 fils à câbler
      Prix
      15,12 €
      HT/ Pièce *
      15,12 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WUZ696 - cubyko lampe pour témoin forme "L" 250V bleu
      WUZ696
      Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
      Prix
      10,06 €
      HT/ Pièce *
      10,06 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026