1930 Prise 2P+T sanvis alba WMV100B

EAN
3250617150811
Conditionnement
1 Pièce
30,73 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Tension
  • Tension nominale
    250 V
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Non
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    31 mm
Matière
  • Couleur
    Alba
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Duroplastique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par griffe
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    Broche de contact de protection
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Housse
    Obturateur centrale
  • Protection
    Protection renforcée contre les contacts accidentels
  • Produit compatible avec
    Serie 1930

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024