Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic WMV025

EAN
4011334516071
Conditionnement
1 Pièce
74,66 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    250 V
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indicateurs
  • Contact d'acquittement
    Non
  • Nombre de touches
    0
  • Type de bouton poussoir
    Poussoir simple
Matière
  • Couleur
    Alba
  • Matière
    Métal, Plastique
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Transparent
    Non
Dimensions
  • Profondeur
    42 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    35 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Type de commutation
    Avec position 0
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis
  • Produit compatible avec
    Serie 1930
  • Related Systems
    Berker Serie 1930 / Verre

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024