The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WMV001

1930 Inter va et vient WMV001

EAN
3250617150835
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

WMV002

1930 Inter va et vient

WMV001

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Matière
  • Maté­riau
    Métal, Plas­tique
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Elément de base
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par griffe
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    32 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    35 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Poignée rota­tive courte
Textes
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Avec griffes d'écar­te­ment
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis
  • Éclai­rage
    Sans lampe néon
  • Type de commu­ta­tion
    Arrêt/In­ver­sion

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WMV001
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WMV001 | Hager France

    Image produit WMV001

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WMV001 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WMV001

    1930 Inter va et vient

    PDF
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025