silea.tebis Carte électronique pour dépannage WMT681
EAN
3250617150989
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
Courant électrique
-
Nombre de circuits d'entrée8
Connectivité
-
Avec système bus radio-KNXNon
Equipement
-
Tension du signal externe nécessaireOui
-
Fréquence radio bidirectionnelleNon
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Éclairage
-
Contrôle des LEDOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Tension
-
Tension d'entrée8 - 30 V
-
Type de tension d'alimentationDC
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WMT681
silea.tebis Carte électronique pour dépannage
PDF
Plus de documentation