The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WMT20550

TS sensor.tebis 4E+thermo, carre, blanc polaire WMT20550

EAN
3250617032285
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

75642030

TS sensor.tebis 4E+thermo, carre, blanc polaire

WMT20550

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tion­ne­ment en paral­lèle possible
    Non
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
    IV (2%)

Documents

  • Image produit

    Image WMT20550 | Hager France

    Image produit WMT20550

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WMT20550 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WMT20550

    TS sensor.tebis 4E+thermo, carre, blanc polaire

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour WMTx0x5x - Capteur tactile KNX/Capteur en verre KNX avec thermsotat (FR, 2014-03) | Hager France

    Notice d'instruction pour WMTx0x5x - Capteur tactile KNX/Capteur en verre KNX avec thermsotat (FR, 2014-03)

    Guide d'installation fr-FR 2012-10-17

    PDF
    2,17 MB
    Image XP1_V12_WMTx055x_x075x_FR | Hager France

    XP1_V12_WMTx055x_x075x_FR

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    10,34 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image ETS4 (vers. 1.2) - KNX Database for WMTx0x5x - Touch sensor KNX/Glass sensor KNX with thermostat | Hager France

    ETS4 (vers. 1.2) - KNX Database for WMTx0x5x - Touch sensor KNX/Glass sensor KNX with thermostat

    Base de données des produits KNX International 2023-08-25

    VD4
    3,67 MB
    Image PS_WMTX055X_X075X_V12.VD5 | Hager France

    PS_WMTX055X_X075X_V12.VD5

    Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01

    VD5
    5,58 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025