TS sensor.tebis 4E, rond, noir, grave WMT10455G
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
-
Montage surEncastré
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Avec thermostat d´ambianceOui
-
Courant absorbé12,50 mA
-
Hauteur160 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur5,70 mm
-
Nombre de points d'exploitation4
-
Avec affichage LEDOui
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatériauVerre
-
FinitionBrillant, Mat
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
-
Avec écran d'affichageOui
-
FonctionPour fonctions de commutation, impulsion, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
-
Mode d'installationPour montage vertical
-
TempératureRaccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WMT10455G
TS sensor.tebis 4E, rond, noir, grave
PDF -
Base de données des produits KNX
ETS Database for WMTX025X WMTX045X WMTX065X WMTX085X
Base de données des produits KNX de-DE 2023-08-25
VD41,69 MBETS Database for WMTX025X WMTX045X WMTX065X WMTX085X
Base de données des produits KNX fr-FR 2023-08-25
VD42,17 MBLogiciel d'application ETS des WMTX025X WMTX045X WMTX065X WMTX085X
Base de données des produits KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBLogiciel d'application ETS des WMTX025X WMTX045X WMTX065X WMTX085X
Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01
KNXPROD1,44 MBPS_WMTx025x_x045x_x065x_x085x_V11
Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01
VD51,46 MB