Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Kallysta ecran TFT Carbone WKT960C
Fin de commercialisation
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches6
Matière
-
Code RAL7016
-
FinitionBrillant
-
MatériauPlastique
-
TraitementNon traité
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par encliquetage
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WKT960C
Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Kallysta ecran TFT Carbone
PDF
Plus de documentation