Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Kallysta ecran TFT Blanc WKT960B
EAN
3250617099608
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Caractéristiques techniques
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches6
Matière
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatériauPlastique
-
TraitementNon traité
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par encliquetage
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WKT960B
Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Kallysta ecran TFT Blanc
PDF
Plus de documentation