The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WKT660B

Gestionnaire d'énergie KNX Kallysta module d'ambiance Blanc WKT660B

EAN
3250617576604
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Gestionnaire d'énergie KNX Kallysta module d'ambiance Blanc

WKT660B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre
  • EK088

    Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus

    138,89 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    151 mm
  • Largeur
    23 mm
  • Profon­deur
    23 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WKT660B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WKT660B | Hager France

    Image produit WKT660B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WKT660B | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WKT660B

    Gestionnaire d'énergie KNX Kallysta module d'ambiance Blanc

    PDF
  • Guide d'installation

    Image notice WKT660B - TXA230A/B | Hager France

    notice WKT660B - TXA230A/B

    Guide d'installation fr-FR 2017-07-25

    PDF
    4,29 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du WKT660 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du WKT660

    Base de données des produits KNX fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD2
    27,87 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application WKT660B_TXA230A_TXA230B | Hager France

    Description d'application WKT660B_TXA230A_TXA230B

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,92 MB
  • Description fonctionnelle

    Image Description d'application WKT660B_TXA230A_TXA230B | Hager France

    Description d'application WKT660B_TXA230A_TXA230B

    Description fonctionnelle fr-FR 2011-04-06

    PDF
    4,45 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025