The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WKT415

1 sortie éclairage variateur toutes charges 2fils + 4 entrées KNX radio Kallysta WKT415

EAN
3250617094153
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

1 sortie éclairage variateur toutes charges 2fils + 4 entrées KNX radio Kallysta

WKT415

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension d'ali­men­ta­tion du système
    230 V AC
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    10 - 40 °C
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    1
  • Type de varia­teur
    Action­neur de varia­tion
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Puis­sance
  • P max. avec lampes à incan­des­cence
    25 - 300 W
  • Puis­sance du varia­teur
    10 - 250 W

Documents

  • Image produit

    Image WKT415 | Hager France

    Image produit WKT415

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WKT415 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WKT415

    1 sortie éclairage variateur toutes charges 2fils + 4 entrées KNX radio Kallysta

    PDF
  • Guide d'installation

    Image ID1_6LE001776_WKT415_FR | Hager France

    ID1_6LE001776_WKT415_FR

    Guide d'installation fr-FR 2016-03-15

    PDF
    862,92 kB
  • Annexe produit

    Image Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager France

    Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Annexe produit International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du WKT415 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du WKT415

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    335,01 kB
  • Guide d'application

    Image PD_6LE001910A_WKT415_Produits_entree-sortie_variateur_radio_ETS_FR | Hager France

    PD_6LE001910A_WKT415_Produits_entree-sortie_variateur_radio_ETS_FR

    Guide d'application fr-FR 2013-01-15

    PDF
    1,75 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025