The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WKT316R

Poussoir KNX radio Kallysta 6 entrées - alimentation solaire WKT316R

EAN
3250617093170
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Fin de commercialisation

Poussoir KNX radio Kallysta 6 entrées - alimentation solaire

WKT316R

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
Fonc­tions
  • Avec ther­mo­stat d´am­biance
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
  • Fini­tion
    Mat
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Oui

Documents

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WKT316R | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WKT316R

    Poussoir KNX radio Kallysta 6 entrées - alimentation solaire

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Kallysta poussoir KNX radio 2, 4, 6 entrées solaire WKT312R, WKT314R, WKT316R | Hager France

    Kallysta poussoir KNX radio 2, 4, 6 entrées solaire WKT312R, WKT314R, WKT316R

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    3,61 MB
    Image kallysta poussoir KNX radio 2, 4, 6 entrées solaire | Hager France

    kallysta poussoir KNX radio 2, 4, 6 entrées solaire

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2009-11-09

    PDF
    25,84 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du WKT316R | Hager France

    Logiciel d'application ETS du WKT316R

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    VD5
    242,86 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager France

    Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

    Guide d'application en-GB 2020-01-01

    PDF
    813,96 kB
    Image Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager France

    Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    873,84 kB
  • Description fonctionnelle

    Image Description d'application WKT302R-304R-306R_WKT312R-314R-316R | Hager France

    Description d'application WKT302R-304R-306R_WKT312R-314R-316R

    Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,27 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025