The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WKT302R

Kallysta BP 2E pile KNX radio QL WKT302R

EAN
3250617093033
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

WXF092

Kallysta BP 2E pile KNX radio QL

WKT302R

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
Fonc­tions
  • Avec ther­mo­stat d´am­biance
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
  • Fini­tion
    Mat
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image WKT302R | Hager France

    Image produit WKT302R

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WKT302R | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WKT302R

    Kallysta BP 2E pile KNX radio QL

    PDF
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du WKT302R | Hager France

    Logiciel d'application ETS du WKT302R

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    VD5
    251,92 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444 | Hager France

    Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,23 MB
    Image Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444 | Hager France

    Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    833,26 kB
    Image Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager France

    Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

    Guide d'application en-GB 2020-01-01

    PDF
    813,96 kB
    Image Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager France

    Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    873,84 kB
  • Description fonctionnelle

    Image Description d'application TX100 TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444 | Hager France

    Description d'application TX100 TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

    Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,14 MB
    Image Description d'application WKT302R-304R-306R_WKT312R-314R-316R | Hager France

    Description d'application WKT302R-304R-306R_WKT312R-314R-316R

    Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,27 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025