Enjoliveur pour thermostat fil pilote Kallysta Blanc Névé WK797B
EAN
3250617079709
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Matière
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK797B
Enjoliveur pour thermostat fil pilote Kallysta Blanc Névé
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-01-25
PDF79,49 kB
Plus de documentation