Touche double Kallysta pour va-et-vient et volet roulant coloris Carbone WK795C
EAN
3250617079518
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches2
Matière
-
Code RAL7016
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementEpoxy
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK795C
Touche double Kallysta pour va-et-vient et volet roulant coloris Carbone
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-27
PDF82,37 kB
Plus de documentation