Enjoliveur Kallysta pour variateur à poussoir coloris Carbone WK791C
EAN
3250617079112
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Matière
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7016
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementEpoxy
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK791C
Enjoliveur Kallysta pour variateur à poussoir coloris Carbone
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-01-25
PDF80,46 kB
Plus de documentation