Enjoliveur Kallysta pour variateur rotatif coloris Dune WK790D
EAN
3250617079037
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL1013
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK790D
Enjoliveur Kallysta pour variateur rotatif coloris Dune
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-01-25
PDF80,46 kB
Plus de documentation