Support 45 Kallysta Carbone WK743C
EAN
3250617074315
Conditionnement
5 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Matière
-
Code RAL7016
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementEpoxy
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK743C
Support 45 Kallysta Carbone
PDF
Plus de documentation