Enjoliveur Kallysta pour prise TV+FM coloris Carbone WK741C
EAN
3250617074117
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandePrise
Matière
-
Code RAL7016
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementEpoxy
Dimensions
-
Profondeur58 mm
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Documents
Plus de documentation