Enjoliveur Kallysta pour prise 2P+T à voyant coloris Carbone WK731C
EAN
3250617073110
Conditionnement
10 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandePrise
Matière
-
Code RAL7016
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementEpoxy
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK731C
Enjoliveur Kallysta pour prise 2P+T à voyant coloris Carbone
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2019-03-07
PDF96,34 kB
Déclaration de conformité International 2021-10-19
PDF80,21 kB
Plus de documentation