Commande locale volet roulant Kallysta programmable WK304
EAN
3250617063043
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche triple
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal3 A
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
CouleurGris
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
FinitionSatiné
-
TraitementNon traité
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK304
Commande locale volet roulant Kallysta programmable
PDF -
Guide d'installation
Commande de stores et de volets roulants electriques WK304
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF350,49 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-01-25
PDF80,46 kB
Plus de documentation