The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WK221

Prise RJ45 double Kallysta - catégorie 6 UTP WK221

EAN
3250617062213
Conditionnement
5 Pièces
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

WXF225

Prise RJ45 double Kallysta - catégorie 6 UTP

WK221

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    73 mm
  • Profon­deur
    34 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WK221
PDF
Hager Rapport RoHS WK221
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WK221 | Hager France

    Image produit WK221

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WK221 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WK221

    Prise RJ45 double Kallysta - catégorie 6 UTP

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image XP1_6W5101F_WK221_xxx_WK228_FR-EN-DE-IT-ES-NL | Hager France

    XP1_6W5101F_WK221_xxx_WK228_FR-EN-DE-IT-ES-NL

    Mode d'emploi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2015-09-10

    PDF
    1,76 MB
  • Guide d'installation

    Image XP1_6W5101G_WK221_XXX_WK227_FR-EN-DE-IT-ES-NL | Hager France

    XP1_6W5101G_WK221_XXX_WK227_FR-EN-DE-IT-ES-NL

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

    PDF
    1,76 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2019-03-18 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2019-03-18

    PDF
    105,32 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-10-22 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-22

    PDF
    80,78 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025