The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WK220
    EAN
    3250617062206
    Conditionnement
    5 Pièces

    Prise RJ45 simple Kallysta - catégorie 6 UTP WK220

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WXF225

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise RJ45 simple Kallysta - catégorie 6 UTP

    WK220

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Touche 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Touche
    • WK751B

      Enjoliveur Kallysta pour prise RJ45 ou HP mono Blanc Névé

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      73 mm
    • Profon­deur
      34 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WK220
    PDF
    Hager Rapport RoHS WK220
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WK220 | Hager France

      Image produit WK220

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WK220 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WK220

      Prise RJ45 simple Kallysta - catégorie 6 UTP

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image XP1_6W5101F_WK221_xxx_WK228_FR-EN-DE-IT-ES-NL | Hager France

      XP1_6W5101F_WK221_xxx_WK228_FR-EN-DE-IT-ES-NL

      Mode d'emploi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2015-09-10

      PDF
      1,76 MB
    • Guide d'installation

      Image XP1_6W5101G_WK221_XXX_WK227_FR-EN-DE-IT-ES-NL | Hager France

      XP1_6W5101G_WK221_XXX_WK227_FR-EN-DE-IT-ES-NL

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,76 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2019-03-18 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2019-03-18

      PDF
      105,32 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-10-22 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-10-22

      PDF
      80,78 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026