Prise de courant double Kallysta 2P+T 16A 250V SanVis WK122
EAN
3250617061223
Conditionnement
5 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur70,50 mm
-
Largeur146 mm
-
Profondeur28 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme française NF
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Capacité
-
Nombre de modules4
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP21D
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK122
Prise de courant double Kallysta 2P+T 16A 250V SanVis
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2019-03-07
PDF96,84 kB
Déclaration de conformité International 2021-10-19
PDF80,21 kB
Plus de documentation