The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WK061
    EAN
    3250617060615
    Conditionnement
    1 Pièce

    Variateur poussoir Kallysta lampes eco WK061

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Fin de commercialisation

    Produits de suivi :

    WXF061, WXF063

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Variateur poussoir Kallysta lampes eco

    WK061

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir simple
    Puis­sance
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      20 - 275 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 35 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.08 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.08 - 2.5 mm²
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image WK061 | Hager France

      Image produit WK061

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WK061 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WK061

      Variateur poussoir Kallysta lampes eco

      PDF
    • Guide d'installation

      Image XP1_6LE000858_WK060_WK061_FR-NL | Hager France

      XP1_6LE000858_WK060_WK061_FR-NL

      Guide d'installation International 2014-10-08

      PDF
      1,52 MB
      Image XP1_6LE000859_WK060_WK061_DE-GB | Hager France

      XP1_6LE000859_WK060_WK061_DE-GB

      Guide d'installation International 2014-10-08

      PDF
      1,51 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026