Mécanisme interrupteur à carte Kallysta WK055
EAN
3250617060554
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Architecture
-
Type d'organe de commandeCarte hôtel
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WK055
Mécanisme interrupteur à carte Kallysta
PDF -
Guide d'installation
Interrupteur à carte WK055 Kallysta
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF1,31 MB
Plus de documentation