The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WK051
    EAN
    3250617060516
    Conditionnement
    1 Pièce

    Interrupteur automatique infraRouge Kallysta 3 fils WK051

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WXF051

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur automatique infraRouge Kallysta 3 fils

    WK051

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      180 - 180
    • Type de capteur
      Détec­teur de présence
    Réglages
    • Tempo­risé
      1 S - 30 Min
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      1 800 s
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      2 s
    Éclai­rage
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 800 lx
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      73 mm
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      1,20 - 1,20 m
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      10 m
    • Largeur de portée max.
      5 m

    Documents

    • Image produit

      Image WK051 | Hager France

      Image produit WK051

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WK051 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WK051

      Interrupteur automatique infraRouge Kallysta 3 fils

      PDF
    • Guide d'installation

      Image notice inter. automatique 2/3 fils WK050_WK051 | Hager France

      notice inter. automatique 2/3 fils WK050_WK051

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      427,73 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-01-25 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-01-25

      PDF
      80,46 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026