The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WK010

Kallysta Permutateur WK010

EAN
3250617060103
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

WXF010B, WXF010

Kallysta Permutateur

WK010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
  • WUZ698

    Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko

    12,33 € HT  / Pièce*
  • WUZ697

    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko

    10,90 € HT  / Pièce*
  • WUZ695

    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko

    10,12 € HT  / Pièce*
  • WUZ692

    Lampe bleu pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko

    14,55 € HT  / Pièce*
  • WUZ690

    Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko

    9,96 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Fini­tion
    Mat
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
  • Trai­te­ment
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Méca­nisme
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    40 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    40 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Permu­ta­teur
Raccor­de­ment
  • Type de contacts
    2 voies
Textes
  • Éclai­rage
    Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
  • Type de commu­ta­tion
    Permu­ta­teur

Documents

  • Image produit

    Image WK010 | Hager France

    Image produit WK010

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WK010 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WK010

    Kallysta Permutateur

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-10-27 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-27

    PDF
    82,37 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025