The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • ateha
  • ateha - complet
  • WJC301B
  • Appa­reillage mural

ateha bouton poussoir volet-roulant complet WJC301B

EAN
13250617180877
Conditionnement
1 Pièce
Prix
48,29 €
HT/ Pièce *
48,29 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

ateha bouton poussoir volet-roulant complet

WJC301B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
  • Fini­tion
    Brillant, Mat
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
  • Trai­te­ment
    Laqué
Commandes et indi­ca­teurs
  • Type d'in­ter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
    Contact à pous­soir unipo­laire
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP2X

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-17
PDF
7,72 MB
Hager déclaration REACH WJC301B
PDF
Hager Rapport RoHS WJC301B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WJC301B | Hager France

    Image produit WJC301B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WJC301B | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WJC301B

    Double Bouton Poussoir volet-roulant ateha complet

    PDF
  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-06-11

    PDF
    107,46 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJC220B - Prise RJ45 catégorie 6 UTP pour grade 1 complet athea blanc
    WJC220B
    ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade 1 complet
    Prix
    32,99 €
    HT/ Pièce *
    32,99 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WJC259B - ateha Prise TV type F  complet
    WJC259B
    Prise TV type F ateha complet
    Prix
    26,01 €
    HT/ Pièce *
    26,01 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WJC223B - Prise RJ45 catégorie 6 FTP pour grade 2 complet athea blanc
    WJC223B
    RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet
    Prix
    33,93 €
    HT/ Pièce *
    33,93 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WJC025B - ateha Interrupteur ou poussoir à fermeture porte-étiquette complet
    WJC025B
    InterBP à fermeture porte-étiquette ateha complet
    Prix
    28,66 €
    HT/ Pièce *
    28,66 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WJC257B - ateha prise TV FM SAT  2 câble complet
    WJC257B
    Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha complet
    Prix
    67,43 €
    HT/ Pièce *
    67,43 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025