The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • ateha
    • ateha - complet
    • WJC291B
    EAN
    13250617180853
    Conditionnement
    1 Pièce
    • ateha - complet

    ateha Prise HP simple complet WJC291B

    Prix
    31,18 €
    HT/ Pièce *
    31,18 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    ateha Prise HP simple complet

    WJC291B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      RJ
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matière
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Fini­tion
      Brillant, Mat
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      77 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Non
    • Avec pare-­pous­sière
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJC291B
    PDF
    Rapport RoHS WJC291B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJC291B | Hager France

      Image produit WJC291B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJC291B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WJC291B

      Prise HP simple ateha complet

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-07-06

      PDF
      103,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC603B - ateha Lampe pour signalisation complet
      WJC603B
      Lampe pour signalisation ateha complet
      Prix
      30,78 €
      HT/ Pièce *
      30,78 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WJC040B - Interrupteur va et vient ou bouton poussoir double InterBP duo ateha Blanc
      WJC040B
      Double InterBP Va et Vient ateha complet
      Prix
      33,12 €
      HT/ Pièce *
      33,12 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WJC100B - Prise de courant 2P+T ateha Blanc
      WJC100B
      Prise de courant 2P+T ateha complet
      Prix
      13,03 €
      HT/ Pièce *
      13,03 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WJC008B - ateha Interrupteur bipolaire  complet
      WJC008B
      Interrupteur bipolaire ateha complet
      Prix
      27,54 €
      HT/ Pièce *
      27,54 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WJC259B - ateha Prise TV type F  complet
      WJC259B
      Prise TV type F ateha complet
      Prix
      27,20 €
      HT/ Pièce *
      27,20 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026