The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WJC155
    EAN
    3250617181556
    Conditionnement
    1 Pièce

    ateha Sortie de câble complet WJC155

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WJC155B

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    ateha Sortie de câble complet

    WJC155

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion
      Brillant, Mat
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      75 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Oui
    Couver­cle, porte
    • Type de couvercle
      Couvercle arti­culé à ferme­ture auto­ma­tique
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21D
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJC155
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJC155 | Hager France

      Image produit WJC155

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJC155 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WJC155

      ateha Sortie de câble complet

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-10

      PDF
      78,91 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026