Prise de courant 2P ateha complet WJC102B

EAN
13250617180655
Conditionnement
1 Pièce
11,91 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Oui
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK04
  • Indice de protection IP
    IP21D
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant, Mat
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Matières
  • Couleur
    Blanc signalisation
Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Type de montage
    Fixation par vis
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    Norme française NF
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Non
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Housse
    Boîtier complet
  • Protection
    Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024