ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet WJC040
EAN
3250617180405
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant, Mat
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base avec habillage complet
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches2
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP31
-
Résistance aux chocs IKIK04
Raccordement
-
Type de contacts2 voies
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WJC040
ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet
PDF -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF107,46 kB
Plus de documentation