ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet WJC001
EAN
3250617180016
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant, Mat
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
Traitement de surfaceLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base avec habillage complet
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP41
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK04
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF107,46 kB
Plus de documentation