The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits d'en­trée
    • Appa­reillage mural inté­rieur
    • WHT1405
    EAN
    3250617038140
    Conditionnement
    5 Pièces
    • Appa­reillage mural inté­rieur

    Cache porte-étiquette gallery noir WHT1405

    Prix
    4,48 €
    HT/ Pièce *
    4,48 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cache porte-étiquette gallery noir

    WHT1405

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec voyant
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    Déclaration REACH WHT1405
    PDF
    Rapport RoHS WHT1405
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WHT1405 | Hager France

      Image produit WHT1405

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHT1405 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WHT1405

      kallysto obturateur tebis, marquable Noir

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WST322N - Mécanisme + touches noir KNX 2 BP à LED + 12 entrées infrarouge essensya
      WST322N
      Essensya/systo.tebis 2E+12E infra-rouge noir
      Prix
      175,33 €
      HT/ Pièce *
      175,33 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WST324 - Mécanisme KNX 4 BP à LED + 12 entrées infrarouge essensya
      WST324
      Essensya/systo.tebis 4E+12E infra-rouge
      Prix
      198,85 €
      HT/ Pièce *
      198,85 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WST312N - Mécanisme + touches noir KNX 2 BP à LED essensya
      WST312N
      Essensya/systo.tebis 2E à voyants noir
      Prix
      127,53 €
      HT/ Pièce *
      127,53 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WST314N - Mécanisme + touches noir KNX 4 boutons poussoir à LED essensya
      WST314N
      Essensya/systo.tebis 4E à voyants noir
      Prix
      154,09 €
      HT/ Pièce *
      154,09 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WST306N - Mécanisme + touches noir KNX 6 boutons poussoir sans voyant essensya
      WST306N
      Essensya/systo.tebis 6E noir
      Prix
      148,81 €
      HT/ Pièce *
      148,81 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026