The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WE256T

TV+FM+SAT directe 1 entrée Essensya Titane WE256T

EAN
13250617109564
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

TV+FM+SAT directe 1 entrée Essensya Titane

WE256T

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Fréquence
  • Bande passante
    4 - 2 400 MHz
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    3
Matière
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
Dimen­sions
  • Profon­deur
    40 mm
  • Profon­deur de montage
    40 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WE256T
PDF
Hager Rapport RoHS WE256T
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WE256T | Hager France

    Image produit WE256T

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WE256T | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WE256T

    TV+FM+SAT directe 1 entrée Essensya Titane

    PDF
  • Guide d'installation

    Image 6LE007199 | Hager France

    6LE007199

    Guide d'installation International 2019-07-25

    PDF
    1,17 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    211,60 kB
    Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05

    PDF
    198,52 kB
  • Brochure

    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Liste des prix

    Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

    Référentiel prix - Appareillage mural

    essensya

    PDF
    275,61 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2019-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2019-02-15

    PDF
    98,62 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-06-22 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-06-22

    PDF
    104,25 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-10-22 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-22

    PDF
    79,76 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025