La triple prise affleurant pré-cablées 2P+T WE133 fait partie de la gamme essensya. Pure. Le peigne est livré non assemblé. Peigne non démontable une fois monté. A compléter d'une plaque de finition double essensya.
EAN
13250610131654
Conditionnement
3 Pièces
Triple prise de courant affleurant 2P+T pré montées blanc WE133
Prix
27,13 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN16 A
-
Gammes compatiblesessensya
-
AT_PUBRALCode9016
Matière
-
CouleurBlanc
-
FinitionBrillant
-
MatériauPlastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur142 mm
-
Profondeur32 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur de montage40 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseNorme française NF
Installation, montage
-
ConnexionJeu de barres
-
Montage surEncastré
-
Position de montage/connexionHorizontal
Connectivité
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise USBNorme française NF
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme française NF
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avec3x prises de courant
Couvercle, porte
-
Type de couvercleAucun couvercle
Capacité
-
Nombre de modules6
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP21
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WE133
Triple prises de courant affleurantes pré-montées blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF160,53 kB
Plus de documentation