The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WE111
    EAN
    3250617101110
    Conditionnement
    1 Pièce

    Essensya Chargeur double USB WE111

    Fin de commercialisation

    Produits de suivi :

    WE112

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Essensya Chargeur double USB

    WE111

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­teur/­prise USB
      A+A
    Tension
    • Tension de sortie
      5 - 5 V
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      2
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      2,10 A

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WE111
    PDF
    Hager Rapport RoHS WE111
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE111 | Hager France

      Image produit WE111

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE111 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE111

      Essensya Chargeur double USB

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour Prise USB WXF642* | Hager France

      Notice pour Prise USB WXF642*

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2017-05-24

      PDF
      369,51 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-08-05 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-08-05

      PDF
      78,88 kB
      Image Déclaration de conformité International 2022-01-20 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-01-20

      PDF
      79,00 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,21 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026