The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WE064
    EAN
    3250617100649
    Conditionnement
    1 Pièce

    Variateur rotatif Essensya 320VA pour transformateur électronique WE064

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WE063

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Variateur rotatif Essensya 320VA pour transformateur électronique

    WE064

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      48 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Varia­teur
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2

    Documents

    • Image produit

      Image WE064 | Hager France

      Image produit WE064

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE064 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE064

      Variateur rotatif Essensya 320VA pour transformateur électronique

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Variateur rotatif essensya | Hager France

      Variateur rotatif essensya

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      317,49 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-01-20 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-01-20

      PDF
      79,00 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026